R4-50-30-4B81-10
Loquet rotatif à claquer, taille pour travaux lourds, Deux temps, Double pivot, double déclencheur, Actionnement manuelle / poussé inférieure, Trou traversant de 7,2mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Deux temps |
| Trou de montage | Trou traversant de 7,2mm |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A droite |
| Actionnement | Double gâchette, poussée manuelle / par le bas |
| Taille | Modèle pour efforts importants |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.