R4-10-32-405-10
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Petite taille, deux temps, Version Version à butée intégrée, Filetage M6, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Deux temps |
| Trou de montage | Filetage M6 |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A droite |
| Taille | Petite taille |
| Style | Version à butée intégrée |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.