R2-0257-02

Grenouillères de fixation de panneaux, Montage de l'arrière, Réceptacle, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Outil
Type de montage Montage de l'arrière, Mortise Mount
Modèle Radial Fan
Class R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux
Les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 de Southco permettent de joindre des panneaux de grande tailles de manière avec un assemblage de structure rapide. En combinant un fonctionnement rapide, une solidité exceptionnelle et un montage invisible, les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 fournissent une solution éprouvée pour assembler des panneaux et fermer des portes de manière sécurisée. Avec moins d’un tour de clé hexagonale, les panneaux peuvent être joints de manière sécurisée ou désassemblées pour l’entretien ou le transport.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.