PK-0-45800-50
Bouchon de verrouillage, Récréation standard pour les chemins de fer, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Class | PK - Barillets |
Vendus séparément des loquets correspondants, ces barillets donnent aux constructeurs et aux utilisateurs finaux la possibilité de personnaliser les affectations de codes de clé en fonction des besoins de l'application. Les barillets peuvent être montés ou remplacés après l'installation du loquet. Les nombreuses options de codes de clé facilitent la mise en oeuvre du niveau de contrôle d'accès souhaité.