MP-07-123-55-1

Patère escamotable, à clipser, Bride ovale en ligne noire, Bouton noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Accès limité Aucun
Installation Autoclipsable
Epaisseur OP 2.90
Epaisseur Max. du panneau extérieur 5.30
Profil Affleurant
Forme de collerette Ovale en ligne
Class MP - Patère

Conçu pour compléter la gamme élégante de loquets de point et de poulies d'armoire, le crochet de manteau simple et robuste offre un aspect affleurant et comporte un crochet extractible robuste dans des finitions et des formes adaptées au style de votre intérieur.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.