ME-01-502-60
Loquets de porte battante Offshore, A gauche vers l’intérieur, Condamnation interieur, 17-19 mm Gamme de serrage, Court, Non scellé
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Came | Court |
| Accès limité | Condamnation intérieure |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 17.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Actionnement | A gauche vers l’intérieur |
| Sélectionnez le type de la poignée | Condamnation intérieure |
| Class | ME - Loquets de porte battante Offshore |
De par leur simplicité de conception et les nombreuses options de montage disponibles, ces loquets sont extrêmement pratiques pour un large éventail d’applications de type portes d’accès. Un choix d’options de conception et de finition attractives permet de disposer d’éléments de contraste appropriés. Les types de montage multiples assurent la compatibilité avec des portes incurvées ou des baies coulissantes devant fermer à des angles inhabituels.