M1-25-72-16
Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Avec serrure Codes de clé S008, 12 - 22mm (.475 - . 875in) Épaisseur de la porte, 20mm (.75 in) Serrage, Acier inoxydable 316, Noir PVD
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | PVD |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Type de serrage | Fixed |
| Type de tête | Key Locking |
| Installation | Mounting Bracket |
| Epaisseur OP | 12.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 19.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.50 |
| Codes de clé | S008 |
| Profil | Profil peu saillant |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
| Taille | Grande taille |
| Class | M1 - Loquets affleurants Pull |
| Taille | 2.5 in |
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.