M1-25-31-56

Loquets à compression, Grande taille, Aucun, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Épaisseur de la porte, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) Serrage, Acier inoxydable 316, Noir PVD

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Finition PVD
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Série PVD coated
Epaisseur OP 2.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 12.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 63.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 76.00
Profil Affleurant
Type d’actionneur Serrure à barillet
Sélectionnez le type de la poignée Type de poignée en D/ poignée en D
Taille Grande taille
Points de verrouillage A un ou trois points
Class M1 - Loquets à compression
Taille 2.5 in
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.