M1-20-81-36
Loquets à compression, Moyenne, Verrouillage, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Épaisseur de la porte, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) Serrage, Acier inoxydable 316, Noir PVD
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | PVD |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Locking |
| Type de tête | Avec serrure |
| Série | PVD coated |
| Epaisseur OP | 2.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| Profil | Affleurant |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
| Taille | Moyenne |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | M1 - Loquets à compression |
| Taille | 2 in |
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.