M1-20-31-46
Loquets à compression, Moyenne, Aucun, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Épaisseur de la porte, 27 - 40mm or 51 -64mm (1.06 - 1.57 in or 2.00 - 2.52 in) Serrage, Acier inoxydable 316, Noir PVD
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | PVD |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Série | PVD coated |
| Epaisseur OP | 2.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| Profil | Affleurant |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
| Taille | Moyenne |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | M1 - Loquets à compression |
| Taille | 2 in |
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.