LG-9CB5000
Broches à billes LOCKWELL® , Action simple, Bouton - Acier inoxydable, 14.249 mm, 127 mm, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Grip Length (mm) | 127.00 |
| Actionnement | Single Acting |
| Sélectionnez le type de la poignée | Button - Stainless Steel |
| Longueur | 127.00 |
| Diamètre de tige | 14.3 mm |
| Class | Séries LG/LM - Broches à billes Lockwell® |
Conçues avec précision, ces broches à action simple permettent une insertion et un retrait rapides, faciles et pratiques pour des applications nécessitant une utilisation fréquente et répétitive. Les billes d’arrêt situées à l’extrémité de la broche viennent se fixer solidement contre la surface de montage pour garantir une très bonne résistance aux vibrations. En appuyant sur le bouton poussoir, les billes se rétractent dans la broche pour faciliter son insertion ou son retrait.