T6 - Charnières à friction estampées
La charnière à friction T6 en acier inoxydable offre une solution de charnière à friction avec une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion dans les environnements exigeants. La charnière T6 est disponible dans une variété de configurations de vantaux de charnière, offrant une flexibilité de conception maximale. Elle est disponible en acier inoxydable 304 ou 316, avec des finitions passivées ou brillantes, et avec des accessoires de couverture de matériel de montage en option.

- Fournit une solution de charnière à friction résistante à la corrosion pour apporter une sensation de qualité et un positionnement du couvercle à une variété d'applications.
- La construction entièrement inoxydable offre des performances durables dans les environnements corrosifs.
- Les styles de montage par le haut simplifient l'installation.
- Charnière estampée
- L'option de finition brillante complète le style de l'application
- Disponible dans une variété de configurations et de tailles de vantaux de charnières
- L'option de charnière couverte permet de dissimuler la quincaillerie de montage.
- Disponibles en plusieurs tailles et configurations de vantaux
- Les charnières estampées économiques sont disponibles en acier inoxydable 304 et 316.
- Des couvercles adhésifs sont disponibles en option en acier inoxydable 316, finition brillante.
- Les charnières à longue durée de vie sont conçues pour rester à ±30% de la valeur nominale du couple pendant 10 000 cycles.
- Plage de résistance des charnières jusqu'à 2 Nm (18 in-lbf)
Pour rechercher une certification de produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT