F7-75

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Caoutchouc, En nylon
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Diamètre de la tête Vis autotaraudeuses
Type de montage Invisible
Class F7 – Attaches souples avec poignée en T
Les attaches souples avec poignée en T conviennent bien aux applications qui présentent des défauts d’alignement. Elles sont dotées d’une poignée isolante et résistante aux UV qui absorbe les vibrations et assure un verrouillage sûr et silencieux.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.