Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7
Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.

Conçu pour le format de disque de stockage statique à semi-conducteurs (SSD) utilisé dans le secteur des télécoms et des centres de données, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 permet une opération intuitive et sans outil ainsi que l’installation et le retrait simples de cartes PC.
- Installation sans outil en insérant le loquet et en le tournant à 90 degrés
- Conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations
- Opération intuitive avec fermeture par poussée
- Les cartes SSD peuvent être retirées simplement en appuyant sur un bouton
- Options de couleurs de boutons personnalisables pour compléter la conception industrielle
- Disponibles en différentes tailles afin de convenir à des cartes PC de 2,45 mm (0,096") à 6,6 mm (0,26") d’épaisseur