E5-6A-072-UU5
Loquet à came quart de tour, empreinte double encoche 5mm, sans came, avec joint, alliage de zinc, revêtement chromé brilliant
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Double ergot 5 mm |
| Série | 20.1 mm Size |
| Epaisseur OP | 33.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 51.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 34.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.