E5-2-065-191
Quart de tour Loquet à came, Double encoche de 3 mm, 44-46 mm Gamme de serrage, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Outil |
| Joint | Oui |
| Type de serrage | Fixed |
| Type de tête | Double encoche de 3 mm |
| Série | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 14.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 44.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
| Conformités aux normes | Fire - EN45545 |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.