D8-319-320-170
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 9, Ailette, Acier, Chromé
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Type de tête | Ailette |
| Taille | Size 9 |
| Stud Diameter | 9 mm |
| Longueur de goujon (L) | 20.00 |
| Longueur | 20.00 |
| Diamètre de tige | 9 mm |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX |