D5-PFSC35-38ACBYNA
Latch
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Modèle | Tool |
| Class | D5 – Fixation quart de tour DZUS® Panel |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 3506-SC38A-C3Y |
| Mil-Spec | MIL-F-25173A |
La fixation quart de tour Southco DZUS® Panel D5 comprend un ensemble goujon à riveter, ce qui empêche la chute ou la perte de composants. Conçue pour un accès rapide permanent, la fixation quart de tour DZUS® Panel D5 garantit un engagement sécurisé et précis ainsi qu’une grande résistance aux vibrations pour des applications industrielles diverses et pointues. Outre les fixations quart de tour Panel D5 de qualité aéronautique qui répondent aux exigences de certification de ce secteur, Southco propose une gamme étendue de fixations DZUS® D5 pour une fonctionnalité optimisée.