AV-D32-30V161-50
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Mouvement de l'écran | Height Adjusting, Single Arm |
| Type de montage | Pole Mount |
| Série | AV-D32 |
| Class | AV – Bras inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale (série C, V et W) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Les bras de support dynamiques (série C), orientables, inclinables et pivotants verticalement (série V) et les bras articulés à double extension verticale (série W) proposent une technologie de positionnement intégrée qui permet un fonctionnement efficient dans les applications nécessitant des solutions robustes et stables qui supportent les efforts de pressions sur un écran tactile, une charge élevée et les vibrations. Ces bras réglables en hauteur disposent d’un positionnement à couple constant ergonomique permettant d’incliner, d’orienter et de faire complètement pivoter un écran et sont dotés d’une longueur étendue leur conférant une portée maximisée.