64-50-402-30

Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, non verrouillable, Rivet / Vis (à travers le trou), Trou de montage 5.2mm, Acier, Pré-plaqué, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Pré-plaqué
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Aucun
Trou de montage 5.2mm (.20)
Installation Rivet / Screw
Taille Grande taille
Latch Mechanism Sliding Pawl
Class 64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.