V7-20-101-24

Cierre de tracción, no restricción, Tamaño grande, Acero inoxidable 316, Electropulido, Satinado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acabado Electropulido
Color Pulido
Acceso restringido Ninguna
Tamaño Tamaño grande
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  V7 - Cierres Serie Over-Center
El elegante diseño de perfil bajo y montaje exterior y la opción de cierre con cerradura complementan al robusto funcionamiento de este cierre con su atractivo aspecto y su seguridad añadida. El cuerpo del cierre en fundición de zinc, de gran resistencia, oculta toda el mecanismo de trabajo, reduciendo al mínimo posibles forzaduras.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.