V7-20-101-10
Cierre de tracción, no restricción, Tamaño grande, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | V7 - Cierres Serie Over-Center |
El elegante diseño de perfil bajo y montaje exterior y la opción de cierre con cerradura complementan al robusto funcionamiento de este cierre con su atractivo aspecto y su seguridad añadida. El cuerpo del cierre en fundición de zinc, de gran resistencia, oculta toda el mecanismo de trabajo, reduciendo al mínimo posibles forzaduras.