V2-0034-52
Cierre de tracción, Sellado mediante alambre, Tamaño pequeño, Acero inoxidable, Natural
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Natural |
| Acceso restringido | Sellado mediante alambre |
| Serie | Serie 200 |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Muelle | Con muelle eyector |
| Tipo | Latch |
| Clase | V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch |
El diseño Versa Latch incorpora un muelle de torsión externo para ajustarse a las irregularidades dimensionales entre el panel y el bastidor, en aplicaciones donde el cierre y el retén se sitúan en el mismo plano. Esta variación incorporada considera irregularidades o cambios en el panel o junta aislante a lo largo del tiempo.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión