K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria

Caratteristiche quali vantaggio meccanico, compattezza e carichi di lavoro elevati fanno di queste chiusure rotative a leva Southco una buona scelta nelle applicazioni complanari dove spazio e robustezza rappresentano importanti considerazioni funzionali.
K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria
Queste chiusure sono interamente realizzata in metallo e caratterizzate da una camma rotante resistente e un buon serraggio per bloccare saldamente il pannello e prevenire le aperture accidentali. I carichi di lavoro variano in base alla misura e allo stile della chiusura.
  • L’impugnatura pieghevole ad alette offre una presa sicura a basso profilo e attuazione semplice – basta sollevare e ruotare
  • I modelli a molla si adattano agli errori di allineamento
  • Le chiusure stilizzate Serie Designer esercitano la forza di trazione più elevata rispetto a qualunque altra chiusura Southco: 12 mm
  • Le chiusure Serie Industriale offrono circa 6-9 mm di forza di trazione
  • Disponibili in varie misure, design, materiali e finiture idonee a una varietà di requisiti applicativi
  • I ganci sono disponibili in vari design per consentire la chiusura a scomparsa o allungata, in linea o ad angolo retto
  • Disponibili in acciaio e acciaio inox e finitura naturale, placcata e a polvere nera

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 43

Imposta ordine discendente
  1. K3-1887-52

    Latch

  2. K3-1887-07

    Latch

Pagina
per pagina