The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 14-16 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Passivato
E5-8008
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 14-16 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Tipo serraggio utile
Fixed
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
113
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
51
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
31
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
26
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
14
2024-05-03
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Handy FIX
Warsaw Poland
14
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Intech Holdings Limited
Beijing
9
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
1
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020