AC-40-102-21
Attuatori, Punto singolo, Maniglia a Pulsante, Senza serratura, Rondella di ritegno in Nailon,
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Opzioni di chiusura | Senza serratura |
Metodo di Montaggio | Cable Parallel (or no cable), Without Spacer Mounting |
Camma attaccata | Si |
Tipo di attuatore | Maniglia a Pulsante |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Materiale impugnatura | Black GF Nylon with SS Housing Insert |
Actuation Style | Single or Multi Point, With Cable Bracket |
Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.
Scrivi la tua recensione