ST-8P-40RA-50
Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 0.271 N⋅m Par de giro hacia adelante, 0.451 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Mold-in, Aleación de aluminio, Negro
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Color | Negro |
| Forward Torque (Nm) | 0.27 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.45 |
| Torque Type | Asimétrico |
| Montaje | Mold-in |
| Serie | Con apriete constante |
| Counterbalanced | No |
| Clase | ST - Bisagras embebidas de cartucho con torsión constante |
Estas bisagras de cartucho con torsión constante permiten a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas exhibidoras y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier ángulo entre ambas posiciones. Estas bisagras están especialmente diseñadas para aplicaciones en las que los clientes necesiten integrar la funcionalidad de la torsión constante en un conjunto moldeado. El modelo ST-8P y el modelo mayor ST-11P presentan un diseño moldeados que encapsula y oculta la bisagra para una mayor estética. El pequeño diámetro de ambos cartuchos permite a los diseñadores utilizarlas con gran flexibilidad, algo difícil de alcanzar con una tuerca y un tornillo, y su momento torsor personalizable proporciona el "toque" perfecto para un amplio rango de aplicaciones.