ST-7A3-15SW-53
bisagra de torsión constante, Asimétrico, Torsión hacia delante 0.17 N-m (1.5 in-lbf), Torsión hacia atrás 0.17 N-m (1.5 in-lbf), Remache/ (Taladro pasante), Aleación de zinc, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado en negro |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 0.17 |
Reverse Torque (Nm) | 0.17 |
Torque Type | Asimétrico |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Con apriete constante |
Counterbalanced | No |
Clase | ST - Bisagras embebidas con torsión constante |
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.
Escribir Tu Propia Revisión