ST-7A2-60FB-33

bisagra de torsión constante, Asimétrico, Torsión hacia delante 0.68 N-m (6 in-lbf), Torsión hacia atrás 0.52 N-m (4.6 in-lbf), Remache/ (Taladro pasante), Aleación de zinc, Natural

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Natural
Color Natural
Forward Torque (Nm) 0.68
Reverse Torque (Nm) 0.52
Torque Type Asimétrico
Montaje Remache / Tornillo
Serie Con apriete constante
Counterbalanced No
Clase  ST - Bisagras embebidas con torsión constante
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.