ST-20L-200FJ-33
Bisagra embebida con torsión constante, Instalación con tuerca, Aleación de zinc, Carcasa natural, Torsión hacia delante 2 N-m, Torsión hacia atrás 1.5 N-m
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Natural |
| Forward Torque (Nm) | 2.00 |
| Reverse Torque (Nm) | 1.50 |
| Torque Type | Asimétrico |
| Paso de rosca | M6 x 1 |
| Montaje | Threaded body and nut |
| Serie | Serie 20 |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | ST - Bisagras embebidas con torsión constante |
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.