ST-12C-200RB1-33

Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 1.355 N⋅m Par de giro hacia adelante, 2.259 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Remache / Tornillo, Si contrapeso, Aleación de zinc, Natural

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Natural
Color Natural
Forward Torque (Nm) 1.36
Reverse Torque (Nm) 2.26
Torque Type Asimétrico
Montaje Remache / Tornillo
Serie Con apriete constante
Counterbalanced Sí
Clase  ST - Bisagras embebidas con contrapeso
Bisagras de control de la posición con contrapeso, disponibles con una gran variedad de valores de momento torsor, proporcionan una solución elegante para posicionar los objetos más pesados. Eliminan la necesidad de retenes de puerta, no necesitan ajustes, se ajustan en espacios mínimos y se integran fácilmente en diseños de productos. La tecnología de momento torsor constante mantiene los paneles firmes en cualquier posición a lo largo de todo el movimiento de giro.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.