ST-12C-200RA1-33
Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 1.355 N⋅m Par de giro hacia adelante, 2.259 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Remache / Tornillo, Si contrapeso, Aleación de zinc, Natural
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Color | Natural |
| Forward Torque (Nm) | 1.36 |
| Reverse Torque (Nm) | 2.26 |
| Torque Type | Asimétrico |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Con apriete constante |
| Counterbalanced | Sí |
| Clase | ST - Bisagras embebidas con contrapeso |
Bisagras de control de la posición con contrapeso, disponibles con una gran variedad de valores de momento torsor, proporcionan una solución elegante para posicionar los objetos más pesados. Eliminan la necesidad de retenes de puerta, no necesitan ajustes, se ajustan en espacios mínimos y se integran fácilmente en diseños de productos. La tecnología de momento torsor constante mantiene los paneles firmes en cualquier posición a lo largo de todo el movimiento de giro.