ST-10E-200FK-33
Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 2.259 N⋅m Par de giro hacia adelante, 1.355 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Remache / Tornillo, Aleación de zinc, Natural
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Color | Natural |
| Forward Torque (Nm) | 2.26 |
| Reverse Torque (Nm) | 1.36 |
| Torque Type | Asimétrico |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Con apriete constante |
| Counterbalanced | No |
| Clase | ST - Bisagras embebidas con torsión constante |
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.