SC-50-1001

Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico, Acceso electrónico - Teclado, Vertical, pomo a la abaho, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Color Negro
Acceso restringido Acceso electrónico - Teclado
Logo Southco incluido Sí
Clase 

SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico

Mounting Cup Type Short
Orientation Vertical, pomo a la abajo

El Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico SC de Southco combina un dispositivo de control de accesos, una cerradura electrónica, un desbloqueo eléctrico y una fuente de alimentación en una única unidad. Este sistema, accionado por pilas AA, está disponible con un teclado o con accesos por RFID, y presenta un elegante diseño ergonómico y una gran reducción de tiempo en su montaje. El sistema presenta un accionamiento de cerradura completamente electrónico para una gran variedad de aplicaciones, simplificando la sustitución de cierres mecánicos por cierres con acceso electrónico.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.