SC-12-1000-10
Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico, Acceso electrónico - Teclado, Horizontal, pomo a la derecha, Negro
| Color | Negro |
|---|---|
| Acceso restringido | Acceso electrónico - Teclado |
| Logo Southco incluido | Sí |
| Clase | SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico |
| Mounting Cup Type | Tall |
| Orientation | Horizontal, pomo a la derecha |
El Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico SC de Southco combina un dispositivo de control de accesos, una cerradura electrónica, un desbloqueo eléctrico y una fuente de alimentación en una única unidad. Este sistema, accionado por pilas AA, está disponible con un teclado o con accesos por RFID, y presenta un elegante diseño ergonómico y una gran reducción de tiempo en su montaje. El sistema presenta un accionamiento de cerradura completamente electrónico para una gran variedad de aplicaciones, simplificando la sustitución de cierres mecánicos por cierres con acceso electrónico.