Los nuevos cierres para jaulas elevadoras de PCI son aptos para servidores de última generación
Southco ha ampliado su exitosa línea de cierres de acceso rápido DZUS® con una nueva versión diseñada para jaulas elevadoras de PCI. Este modelo ofrece un acceso rápido y resistencia frente a impactos cuando se conecta a modelos de chasis de servidor de nueva generación. El nuevo conjunto de cierre de acceso rápido DZUS® D9 Tech para jaulas elevadoras de PCI de Southco se fija en posición rápidamente y puede liberarse con facilidad para ahorrar tiempo de servicio.
Este dispositivo está diseñado para adaptarse a los servidores de tamaño 2U actualmente producidos por los principales fabricantes OEM. El cierre de acceso rápido ofrece una solución fácil de usar para aplicaciones de telecomunicaciones, redes y almacenamiento de datos que fija de forma segura las tarjetas PCI de gráficos, audio y almacenamiento.
Accionamiento sin herramientas
El conjunto de cierre de acceso rápido DZUS® D9 Tech Line para jaulas elevadoras de PCI ofrece un diseño cautivo con resorte y accionamiento sin herramientas, y se fija firmemente en posición para proporcionar resistencia frente a los impactos y las vibraciones. El usuario no tiene más que presionar el capuchón y girarlo 180 grados para fijar la jaula del servidor a sus correspondientes bases en el chasis. La fuerza de anclaje ejercida por el cierre evita apretar en exceso. Disponible en múltiples colores, el capuchón permite a los diseñadores señalizar distintos tipos de acceso mediante una gama de opciones de color estándar y personalizadas.
Resistencia a impactos y vibraciones
El nuevo conjunto de cierre de acceso rápido DZUS® D9 Tech Line para jaulas elevadoras de PCI se fija firmemente en posición para proporcionar resistencia frente a los impactos y las vibraciones. Este diseño duradero garantiza la seguridad de las tarjetas PCI en caso de traslado o caída del servidor. Disponible en múltiples colores, el capuchón permite a los diseñadores señalizar distintos tipos de acceso mediante una gama de opciones de color estándar y personalizadas.
Creados para una nueva generación de servidores
Los nuevos cierres de acceso rápido DZUS® D9 Tech Line de Southco están diseñados para una nueva generación de servidores que requieren fijaciones para conectar al PC la jaula elevadora de las tarjetas PCI. El conjunto de cierres de acceso rápido DZUS® D9 Tech Line para jaulas elevadoras de PCI está disponible en varias longitudes de vástago para garantizar su compatibilidad con los diferentes espesores de PCB, lo cual facilita la instalación, la retirada y la sustitución de las tarjetas de servidor. Los cierres de un cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combinan las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido.
Vea los cierres DZUS® D9 para jaulas elevadoras de PCI de Southco aquí: cierres DZUS® D9 para jaulas elevadoras de PCI.