Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

CÓMO PUEDEN LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DESBLOQUEAR MÁS VALOR CON CADA CERRAMIENTO

CÓMO PUEDEN LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DESBLOQUEAR MÁS VALOR CON CADA CERRAMIENTO

Para los proyectos de almacenamiento de energía en baterías, cada decisión de diseño puede afectar al funcionamiento del sistema, la rentabilidad del proyecto y su capacidad de mantenimiento a largo plazo. A menudo, las especificaciones de los cerramientos dan prioridad a las celdas, los sistemas térmicos y la protección contra incendios, pero los herrajes de cierre también pueden desempeñar un papel importante en cómo se diseñan, instalan, mantienen y protegen los sistemas de almacenamiento a lo largo del tiempo. Los cierres de varilla vertical tradicionales suelen adoptarse como opción estándar, lo que dificulta que los propietarios de los activos y los equipos de diseño consideren el valor de mejorar el sistema de cierre.


El cierre multipunto F2 de Southco está diseñado para abordar los retos diarios que los sistemas de cierre tradicionales de los cerramientos suelen plantear a las personas que diseñan, transportan, instalan y mantienen los cerramientos de almacenamiento de energía. En lugar de considerar los cierres como un componente de bajo coste, el F2 ayuda a los equipos a resolver retos prácticos relacionados con el espacio, la logística, el mantenimiento, el sellado, la protección y la seguridad de los cerramientos.

Cerramientos diseñados en torno al espacio, y no a las restricciones de los herrajes

Para los diseñadores de cerramientos, el uso del espacio está directamente relacionado con la capacidad energética, la flexibilidad del diseño y la rentabilidad del proyecto. En ocasiones, los cierres de varillas verticales tradicionales exigen tomar decisiones difíciles, ya que las barras de bloqueo que sobresalen deben montarse en el interior o en el exterior del cerramiento. Cada opción puede aumentar los costes o limitar las posibilidades de diseño.

Cierre de varilla vertical en un armario BESS tradicional que muestra el volumen que ocupa el montaje externoCierre de varilla vertical en un armario BESS tradicional que muestra el volumen que ocupa el montaje externo

Cierres de varillas verticales para cerramientos tradicionales

Cuando las varillas se montan en el exterior, pueden aumentar el espacio total que ocupa el cerramiento, reduciendo la eficiencia de carga del contenedor y aumentando los costes de transporte, portuarios y aduaneros. Si las varillas se montan en el interior, pueden ocupar un valioso espacio del cerramiento que, de otro modo, podría destinarse a módulos de celdas de baterías. Esto limita la densidad de celdas y reduce la capacidad del cerramiento. 


El cierre multipunto F2 ofrece a los equipos de diseño una alternativa más compacta. Con un perfil de 30 a 50 mm, notablemente más fino que los herrajes de varillas verticales convencionales, el F2 ayuda a reducir el volumen externo al tiempo que permite diseños más eficientes en el interior. Esto proporciona a los equipos de ingeniería y diseño una mayor flexibilidad para optimizar el espacio del cerramiento, aumentar la densidad de celdas y mejorar la rentabilidad general del proyecto.

Cierre multipunto F2 de Southco instalado en la puerta de un armario de almacenamiento de energíaCierre multipunto F2 de Southco instalado en la puerta de un armario de almacenamiento de energía

Cierre multipunto F2 

Mantenimiento más sencillo para los equipos de campo

Los cerramientos para almacenamiento de energía están diseñados para tener ciclos de vida largos, pero las personas encargadas del mantenimiento de estos sistemas a menudo deben hacer frente a los esfuerzos ocultos y las dificultades ergonómicas asociados a los herrajes tradicionales de las puertas. Con el tiempo, el peso de las puertas, las ajustadas tolerancias de las varillas y la deformación del cerramiento pueden dificultar el acceso, ralentizando las inspecciones y aumentando el esfuerzo necesario para realizar las tareas de mantenimiento. 
Algunos cierres de varillas verticales tradicionales requieren de dos técnicos para mover las pesadas puertas durante las tareas de inspección y mantenimiento. El F2 está diseñado con una ventaja mecánica de 13:1, que facilita la operación con una sola mano y ayuda a reducir el tiempo de trabajo in situ de los equipos de mantenimiento. 

El F2 también mejora la fiabilidad del acceso cuando los cerramientos envejecen en entornos exteriores. Mientras que los cierres de varillas verticales tradicionales pueden atascarse o perder hermeticidad cuando las puertas se descuelgan o se deforman, el F2 mantiene una acción de cierre suave y una hermeticidad total con hasta 6 mm de deformación de la puerta. Esto ayuda a reducir los ajustes reiterados, las sustituciones de piezas y los costes de mantenimiento a lo largo de la vida útil del cerramiento.

Instalaciones de almacenamiento de energía más seguras y fiables

Tanto para los propietarios de los activos como para los operadores, los herrajes de los cerramientos también desempeñan un papel importante a la hora de proteger el equipo, mantener la hermeticidad frente al entorno y reducir los riesgos relacionados con el emplazamiento. Los puntos de bloqueo de varilla expuestos pueden ser más vulnerables a acciones de palanca o al acceso no autorizado, mientras que los sistemas de bloqueo multipunto ocultos ayudan a proteger la puerta en diversos puntos y a impedir intentos de entrada mediante el uso de la fuerza. 
El F2 también ofrece una compresión uniforme de la junta de 12 mm para conseguir la clasificación IP66, lo que ayuda a proteger los cerramientos contra la lluvia, el polvo y la niebla salina en entornos costeros, al tiempo que prolonga la vida útil del herraje. Para instalaciones de almacenamiento expuestas a condiciones exteriores exigentes, esta capacidad de sellado adicional ayuda a proteger el sistema y a reducir los problemas de fiabilidad a largo plazo.

Contención de la presión durante eventos de sobrecalentamiento

En aplicaciones de almacenamiento de energía en baterías, el sobrecalentamiento puede generar una elevada presión interna, capaz de poner en peligro las puertas del cerramiento. Los cierres de varillas verticales tradicionales concentran esa fuerza en solo dos puntos de bloqueo, lo que puede hacer que la puerta resulte más vulnerable bajo carga. 
El F2 ayuda a distribuir la fuerza de manera más uniforme por todo el marco del cerramiento gracias a sus múltiples puntos de cierre. Cada punto de cierre del F2 soporta más de 5 .000 N de carga, lo que ayuda al cerramiento a gestionar mejor la presión interna durante un evento de sobrecalentamiento y reduce el riesgo de propagación fuera del cerramiento.

Una actualización más inteligente para los responsables de los sistemas de almacenamiento de energía modernos

Los sistemas de almacenamiento de energía deben cumplir requisitos cada vez más exigentes en cuanto a densidad y seguridad. Por tanto, los herrajes de los cerramientos deben ser capaces de hacer algo más que mantener las puertas cerradas. Deben ayudar a los equipos de diseño a aprovechar mejor el espacio, facilitar el trabajo de los técnicos de mantenimiento que trabajan sobre el terreno y ofrecer a los propietarios de los activos confianza en el rendimiento a largo plazo.


El cierre multipunto F2 de Southco supone una mejora práctica para los cerramientos de almacenamiento de energía modernos, ya que mejora el aprovechamiento del espacio, facilita el mantenimiento y proporciona un sellado fiable. Con un cambio inicial de herrajes relativamente pequeño, el F2 contribuye a generar valor a largo plazo gracias a unos menores costes de ciclo de vida, una mayor facilidad de uso y una mejor protección a nivel del cerramiento.