Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un cierre de cubierta rediseñado permite un accionamiento sencillo en espacios reducidos

April 13 2021
Un cierre de cubierta rediseñado permite un accionamiento sencillo en espacios reducidos

Southco ha renovado su exitosa línea de cierres de cubierta para adaptarse a las limitaciones de espacio de los servidores y centros de datos de última generación. El nuevo y mejorado cierre de cubierta HH cuenta con un delgado perfil pero mantiene su sólido rendimiento con un factor de forma de tan solo 8mm. El cierre de cubierta HH de Southcodispone de un tirador emergente, fácil de usar, que permite un accionamiento intuitivo. Gracias a su diseño de bajo perfil, el cierre de cubierta HH satisface los requisitos de las aplicaciones ubicadas en espacios reducidos del sector de telecomunicaciones y centros de datos, incluidos los nuevos diseños que incorporan discos duros y puertos de expansión. El cierre de cubierta HH ofrece un diseño de doble enganche montado en orificio, lo que permite una cómoda instalación situando los pasadores en cualquiera de las dos ubicaciones. Además, el aspecto del cierre de cubierta HH es personalizable, de modo que los clientes pueden escoger colores complementarios que se adapten al diseño global de sus equipos.El cierre de cubierta HH rediseñado amplía la versatilidad de uno de los productos más exitosos de Southco. El nuevo pestillo, mejorado, posee un diseño delgado y de bajo perfil que resulta perfecto para centros de datos y servidores que requieren un accionamiento sencillo en espacios reducidos.Visite el Centro de Recursos para Electrónicade Southco y comience a descubrir más acerca de nuestras soluciones para servidores y telecomunicaciones.

See Related Resources