R6-22-11
Bisagra ocultas, Con posicionamiento fijo para aplicaciones con puertas y tapas horizontales, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Tipo de bisagra | Con posicionamiento fijo para aplicaciones con puertas y tapas horizontales |
| Clase | R6 - Bisagras ocultas |
Estas bisagras redondas complementan las ventajas estéticas de un montaje oculto con una gran variedad de posiciones de montaje, orientaciones de puerta y capacidades de posicionamiento de puerta. Mantienen las puertas abiertas sin mecanismo de soporte secundario, permitiendo que se plieguen como paneles horizontales en posición abierta.