R6-21-23
Bisagra ocultas, Articulación libre a 90º, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Tipo de bisagra | Articulación libre a 90º |
| Clase | R6 - Bisagras ocultas |
Estas bisagras redondas complementan las ventajas estéticas de un montaje oculto con una gran variedad de posiciones de montaje, orientaciones de puerta y capacidades de posicionamiento de puerta. Mantienen las puertas abiertas sin mecanismo de soporte secundario, permitiendo que se plieguen como paneles horizontales en posición abierta.