R4-99-308-50
Cierre de impacto Rotatorio, Con cerradura, Optional Cerradura electrónica, Perfil bajo , Accionamiento manual, Recubrimiento pulverizado negro
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 55, IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E15 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | Class 1, Div 2 |
| Other Compliance Specifications | FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Montaje | Threadstud and Nut |
| Clase | EA-R01 - Controladora Remota por Radiofrecuencia sin Cables |
Proporciona una capacidad de bloqueo y desbloqueo cómoda y que ahorra tiempo a múltiples con los multiples puntos de acceso, añadiendo una seguridad indispensable a los vehículos ajenos a la industria del automóvil. Diseñado específicamente para las necesidades ambientales y de almacenamiento de camiones utilitarios, embarcaciones marinas, vehículos recreativos y ambulancias, el EA-R01 emite una confirmación visual y sonora, eliminando la necesidad de comprobar manualmente los compartimentos de manera individual.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión