R4-82-872-50

Cierre de impacto Rotatorio

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Opción de la cerradura Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
Stage Dos etapas
Taladro de montaje 5.2mm (.20)
Montaje Remache / Tornillo
Style Versión con amortiguador integrado
Clase  R4 - Cierres giratorios
da6ca095bfa6a30ce21147e9368840e898a03053d7eeb9395ace93072e5991cb 3.134.111.219
please type in at least 2 letters...
Loading...