R4-81-441-50
Cierre de impacto Rotatorio
| Acceso restringido | Con cerradura |
|---|---|
| Opción de la cerradura | CH 751 Key (Keys Not Included) |
| Stage | Dos etapas |
| Montaje | Con pernos de montaje |
| Acabado del tirador | Recubrimiento pulverizado negro |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.