R4-50-40-1EA1-10
Cierres Giratorois, tamaño para trabajos pesados, Dos etapas, Actuación electrónica de 12 V con interruptor, Palanca perpendicular, Agujero pasante de 7.2 mm, Acero, Chapado en zinc, Cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
| Stage | Dos etapas |
| Taladro de montaje | Taladro pasante 7,2 mm |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | A izquierdas |
| Accionamiento | Perpendicular |
| Tipo de actuador | Extend and Hold |
| Tamaño | Tamaño de gran resistencia |
| Tension | 12 V |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Conformidad | IP 65 |
| Microinterruptor | Door and Latch Status Switch |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.