R4-30-10-701-20
Cierre de impacto Rotatorio, Tamaño grande, Una etapa,Doble accionamiento Perpendicular / Inferior, 6.7 mm Taladro de montaje, Acero inoxidable, Pasivado, Natural
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Natural |
| Stage | Una etapa |
| Taladro de montaje | Taladro pasante 6.7 mm |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | A derechas |
| Accionamiento | Doble accionamiento Perpendicular / Inferior |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.