R4-10-30-505-10
Cierre de impacto Rotatorio, Tamaño pequeño, Dos etapas, Pulsador, Taladro pasante 7,2 mm Taladro de montaje, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Stage | Dos etapas |
| Taladro de montaje | Taladro pasante 7,2 mm |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | A derechas |
| Accionamiento | Pulsador |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Style | Versión con amortiguador integrado |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión