R3-23-250-05
Cierre de impacto, Screw, 38 mm Longitud, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Material del soporte | Acero |
| Tipo de Accesorio | Screw |
| Longitud | 38.00 |
| Clase | R3 - Cierre de impacto |
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.