R3-23-162-11-01
Cierre de impacto, Soporte de montaje extendido, 22,000-50,000 mm Espesores de la puerta, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Espesor del panel exterior | 22.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 50.00 |
| Tipo de Accesorio | del soporte |
| Clase | R3 - Cierre de impacto |
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.