PT-1-2C109-20B-KA
Cierre de Leva, Alfiler Tumbler , enchavetado igual
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 10.90 |
| Códigos de cerradura | T0001 |
| CAM Housing Length | 17.50 |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | PT - Cierres de Leva con Llave de Tubo |
Utilice una mayor seguridad con estos asequibles cierres de leva con llave de tubo para mejorar el cierre en un amplio rango de aplicaciones de armarios. Las múltiples opciones de casquillos y dimensiones de trinquetes satisfacen una amplia variedad de configuraciones de armarios, y los casquillos de fundición de zinc con chapado en cromo proporcionan un acabado elegante y duradero para cualquier instalación.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión