PK-132-13-KD1010
Bombines de cerradura, Con códigos diferentes (10 códigos), Aleación de zinc, Chapado en cromo, Chapado en cromo
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Códigos de cerradura | Con códigos diferentes (10 códigos) |
| Clase | PK - Bombines de cerradura |
Estos bombines de cerradura, comprados de forma independiente de sus correspondientes cierres, ofrecen a los fabricantes y a los usuarios finales la posibilidad de personalizar su cierres mediante códigos de llave según las necesidades de la aplicación. Los bombines pueden ser instalados o reemplazados a posteriori de la instalación del cierre. Las múltiples opciones de códigos de llave facilitan la implantación de cualquier grado de control de accesos deseado.